Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka závitu | Průměr základny | Koupit |
---|---|---|---|---|---|
81,3664 Kč - 229,8234 Kč | 122 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
89,1195 Kč - 202,2446 Kč | 300 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
63,2664 Kč - 178,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
78,4937 Kč - 221,3966 Kč | 216 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
87,9621 Kč - 247,4432 Kč | 98 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
96,05 Kč - 218,3323 Kč | 66 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
70,0295 Kč - 186,157 Kč | 26 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
69,1091 Kč - 195,3498 Kč | 5 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
66,5572 Kč - 187,6891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
123,2837 Kč - 281,1506 Kč | 37 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||