Menu Vyhledávání

Nožičky se zacvakávacím čepem 6 50.0 mm 31.0 mm polyamid

Nožičky se zacvakávacím čepem jsou vyrobeny z černého polyamidu (PA) s čepem z pozinkované oceli. Narážecí čep umožňuje rychlou a snadnou montáž. Hladká základna pro snadný pohyb a ochranu podkladu před poškozením
Nové objednací číslo:

10302583

Staré objednací číslo:

551061

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 26,8242 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

5 364,84 Kč

200 x 26,8242 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ 6
Typ příslušenství Nožičky se zacvakávacím čepem
Barva černá
Materiál základny (podrobně) polyamid
Materiál čepu ocel
Celní nomenklatura 9403991090
Počet montážních otvorů 0
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Způsob montáže Našroubovatelná
Materiál základny polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás