Menu Vyhledávání

Nožičky se zacvakávacím čepem T3 70.0 mm 58.0 mm polyamid

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Nové objednací číslo:

10302606

Staré objednací číslo:

551063

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 52,4545 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 245,45 Kč

100 x 52,4545 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ T3
Typ příslušenství Nožičky se zacvakávacím čepem
Barva černá
Materiál základny (podrobně) polyamid
Materiál čepu ocel
Celní nomenklatura 9403991090
Počet montážních otvorů 0
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Způsob montáže Našroubovatelná
Materiál základny polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás