Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355,7252 Kč - 416,0213 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
494,4733 Kč - 494,4733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
480,2081 Kč - 480,2081 Kč | 4 Skladem |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
595,4318 Kč - 595,4318 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
337,5833 Kč - 337,5833 Kč | 14 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
494,4733 Kč - 494,4733 Kč | 3 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
480,2081 Kč - 480,2081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
492,4235 Kč - 492,4235 Kč | 3 Skladem |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
416,0213 Kč - 416,0213 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
435,0417 Kč - 435,0417 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
480,2081 Kč - 480,2081 Kč | 32 Skladem |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
416,0213 Kč - 416,0213 Kč | 4 Skladem |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
435,0417 Kč - 435,0417 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
500,6507 Kč - 500,6507 Kč | 15 Skladem |
M20
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku