Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M8 70.0 mm černá

Vyrovnávací nožička z polypropylenu s pevnou bází má pevnou kovovou základnu o průměru 30,0 mm | 1,181" a je určena pro montáž strojů nebo dopravníků do.
Nové objednací číslo:

10259443

Staré objednací číslo:

466130

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 + 27,2057 Kč
Standardní balení: 150

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

4 080,86 Kč

150 x 27,2057 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Průměr základny 30.0 mm
Výška základny 19.0 mm
Délka závitu 70.0 mm
Materiál základny polypropylen
Typ základny Pevné
Barva černá
Materiál (podrobně) Polypropylen; ocel
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás