Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M10 70.0 mm černá

Vyrovnávací nožička z polypropylenu s pevnou bází má pevnou kovovou základnu s průměrem 48,0 mm | 1.89" a je určena pro stroje nebo dopravníky.
Nové objednací číslo:

10259740

Staré objednací číslo:

466160

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 34,8055 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 480,55 Kč

100 x 34,8055 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Průměr základny 48.0 mm
Výška základny 19.0 mm
Délka závitu 70.0 mm
Materiál základny polypropylen
Typ základny Pevné
Barva černá
Materiál (podrobně) Polypropylen; ocel
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás