Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné - hygienické 120.0 mm M24 150.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10351949

Staré objednací číslo:

1485584

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 029,1253 Kč
10 + 2 753,7478 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 029,13 Kč

1 x 3 029,1253 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže Závitový vrut
Velikost závitu M24
Typ základny plastová pevná
Náklon kloubu 15 °
Základna s otvory pro šrouby Bez otvoru pro šroub
Barva černá
Průměr základny 120.0 mm
Speciální vlastnosti závitový čep
Materiál základny ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás