Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Skladem

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Nosnost Průměr základny Koupit
10253175 841,3881 Kč - 841,3881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
576,6714 Kč - 576,6714 Kč 4 Skladem
M12
844,0069 Kč - 844,0069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
626,5003 Kč - 626,5003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1 323,71 Kč - 1 323,71 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
578,9383 Kč - 681,5105 Kč 1 Skladem
M12
1 111,3143 Kč - 1 111,3143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
699,8144 Kč - 699,8144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1 671,639 Kč - 1 671,639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
632,09 Kč - 632,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
10252901 293,5523 Kč - 904,24 Kč 41 Skladem
M8
1 221,377 Kč - 1 221,377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
998,6327 Kč - 998,6327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
660,4892 Kč - 660,4892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
961,9122 Kč - 961,9122 Kč 28 Skladem
M16
  • z/ze 2
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 75.0 mm černá

10253175

Cenové rozmezí
841,3881 Kč - 841,3881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 75.0 mm černá

10253212

Cenové rozmezí
576,6714 Kč - 576,6714 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 150.0 mm černá

10253250

Cenové rozmezí
844,0069 Kč - 844,0069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 75.0 mm černá

10253151

Cenové rozmezí
626,5003 Kč - 626,5003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 150.0 mm černá

10253199

Cenové rozmezí
1 323,71 Kč - 1 323,71 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 150.0 mm černá

10253236

Cenové rozmezí
681,5105 Kč - 578,9383 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 150.0 mm černá

10253274

Cenové rozmezí
1 111,3143 Kč - 1 111,3143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 125.0 mm černá

10253168

Cenové rozmezí
699,8144 Kč - 699,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 200.0 mm černá

10253205

Cenové rozmezí
1 671,639 Kč - 1 671,639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 75.0 mm černá

10253243

Cenové rozmezí
632,09 Kč - 632,09 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M8 60.0 mm černá

10252901

Cenové rozmezí
904,24 Kč - 293,5523 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 150.0 mm černá

10253144

Cenové rozmezí
1 221,377 Kč - 1 221,377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 150.0 mm černá

10253182

Cenové rozmezí
998,6327 Kč - 998,6327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 125.0 mm černá

10253229

Cenové rozmezí
660,4892 Kč - 660,4892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 200.0 mm černá

10253267

Cenové rozmezí
961,9122 Kč - 961,9122 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Barva
    černá