Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 119.0 mm M16 112.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10500071

Staré objednací číslo:

1504560

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 119.0 mm
Náklon kloubu
Způsob montáže patice
Délka závitu 112.0 mm
Velikost závitu M16
Celková výška 112.0 mm
Nosnost 225.0 kg
Celní nomenklatura 8487909090
Materiál základny ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás