Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 65.0 mm M16 148.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10500323

Staré objednací číslo:

1504585

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 65.0 mm
Náklon kloubu
Způsob montáže patice
Délka závitu 148.0 mm
Velikost závitu M16
Celková výška 148.0 mm
Nosnost 155.0 kg
Celní nomenklatura 8487909090
Materiál základny ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás