Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 79.0 mm M10 86.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10500422

Staré objednací číslo:

1504595

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 79.0 mm
Náklon kloubu
Způsob montáže patice
Délka závitu 86.0 mm
Velikost závitu M10
Celková výška 86.0 mm
Nosnost 70.0 kg
Celní nomenklatura 8487909090
Materiál základny ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás