Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 150.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10203323

Staré objednací číslo:

1254530

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 174,3978 Kč
10 + 504,5135 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 174,40 Kč

1 x 1 174,3978 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M20
Materiál základny polyamid
Typ základny plastová s kloubem
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20 °
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 1254530 nahrazuje:

Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 120.0 mm M20 150.0 mm černá
Nové objednací číslo: 10637883
Staré objednací číslo: 468596

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás