Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 200.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10336588

Staré objednací číslo:

1254532

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 522,9634 Kč
10 + 654,0128 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 522,96 Kč

1 x 1 522,9634 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M24
Průměr základny 120.0 mm
Délka závitu 200.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny plastová s kloubem
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20°
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás