Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 80.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10336656

Staré objednací číslo:

1254539

9 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 255,104 Kč
100 + 109,5204 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Průměr základny 40.0 mm
Délka závitu 80.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny plastová s kloubem
Základna s otvory pro šrouby symetrická
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20°
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 1254539 nahrazuje:

Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 40.0 mm M8 80.0 mm černá
Nové objednací číslo: 10645536
Staré objednací číslo: 468566

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás