Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 150.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10336724

Staré objednací číslo:

1254546

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 455,0504 Kč
50 + 196,381 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Průměr základny 80.0 mm
Délka závitu 150.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny plastová s kloubem
Základna s otvory pro šrouby symetrická
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20 °
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 1254546 nahrazuje:

Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M12 150.0 mm černá
Nové objednací číslo: 10548554
Staré objednací číslo: 468584

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás