Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 100.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10203859

Staré objednací číslo:

1287122

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 669,5522 Kč
25 + 512,1968 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M16
Průměr základny 100.0 mm
Délka závitu 100.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny Plastic Swivel
Základna s otvory pro šrouby otvory pro šrouby
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20 °
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 1287122 nahrazuje:

Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 100.0 mm černá
Nové objednací číslo: 10548608
Staré objednací číslo: 468608

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás