Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 45.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10637869

Staré objednací číslo:

468570

16 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 + 93,646 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

3 745,84 Kč

40 x 93,646 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Průměr základny 50.0 mm
Délka závitu 45.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny Plastic Swivel
Základna s otvory pro šrouby symetrická
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20 °
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 9403999090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás