Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 90.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10637777

Staré objednací číslo:

468572

114 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 + 113,313 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

4 532,52 Kč

40 x 113,313 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Průměr základny 50.0 mm
Délka závitu 90.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny plastová s kloubem
Základna s otvory pro šrouby symetrická
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20 °
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 9403999090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás