Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 60.0 mm M12 100.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10451236

Staré objednací číslo:

468578

240 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
24 + 128,9647 Kč
Standardní balení: 24

Objednávejte násobky 24

Cena celkem:

3 095,15 Kč

24 x 128,9647 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Průměr základny 60.0 mm
Délka závitu 100.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny plastová s kloubem
Základna s otvory pro šrouby symetrická
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20°
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 9403999090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás