Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 125.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10637852

Staré objednací číslo:

468579

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
24 + 138,3425 Kč
Standardní balení: 24

Objednávejte násobky 24

Cena celkem:

3 320,22 Kč

24 x 138,3425 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Průměr základny 60.0 mm
Délka závitu 125.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny plastová s kloubem
Základna s otvory pro šrouby symetrická
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20 °
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 9403999090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás