Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 150.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10637890

Staré objednací číslo:

468587

12 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 + 246,5175 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

4 930,35 Kč

20 x 246,5175 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M16
Průměr základny 80.0 mm
Délka závitu 150.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny plastová s kloubem
Základna s otvory pro šrouby symetrická
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20°
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 9403999090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás