Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 900.0 kg polyamid; ocel

Nové objednací číslo:

10642597

Staré objednací číslo:

468599

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
12 + 609,7954 Kč
Standardní balení: 12

Objednávejte násobky 12

Cena celkem:

7 317,54 Kč

12 x 609,7954 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M24
Průměr základny 120.0 mm
Délka závitu 250.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny plastová s kloubem
Základna s otvory pro šrouby symetrická
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20 °
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu ocel
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 9403999090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás