Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Produktová řada: SR1545
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ základny | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
263,1892 Kč - 611,3303 Kč | 8 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
252,9121 Kč - 586,8158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
89,2311 Kč - 89,2311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
183,4961 Kč - 425,9394 Kč | 50 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
110,4686 Kč - 256,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
146,4874 Kč - 146,4874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
543,5024 Kč - 562,5645 Kč | 4 Skladem |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
99,4576 Kč - 99,4576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
162,4738 Kč - 162,4738 Kč | 38 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
89,393 Kč - 89,393 Kč | 20 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
128,9647 Kč - 128,9647 Kč | 240 Skladem |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
113,313 Kč - 113,313 Kč | 114 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
120,4947 Kč - 120,4947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
120,4947 Kč - 279,6185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
109,5204 Kč - 255,104 Kč | 9 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
504,5135 Kč - 1 174,3978 Kč | 3 Skladem |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
218,7898 Kč - 507,9098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
138,3425 Kč - 138,3425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
75,5507 Kč - 75,5507 Kč | 76 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
99,9683 Kč - 232,1217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.