Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 121
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Typ základny Materiál závitu Barva Materiál Koupit
24,4586 Kč - 24,4586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
černá
polyamid
61,844 Kč - 134,8297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30
Plastic Rigid
černá
polyamid
33,0485 Kč - 33,0485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Rigid
Grey
polypropylen
27,0942 Kč - 27,0942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Rigid
Grey
PP; ocel
21,2933 Kč - 21,2933 Kč 2204 Skladem
M10
Rigid
Grey
polypropylen
23,454 Kč - 27,3585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
Grey
polypropylen
50,5349 Kč - 59,8918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Rigid
Grey
PP; ocel
22,6459 Kč - 26,1181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
Grey
polypropylen
15,7712 Kč - 15,7712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Rigid
Grey
polypropylen
17,5143 Kč - 17,5143 Kč 276 Skladem
M8
Rigid
Grey
PP; ocel
25,1281 Kč - 25,1281 Kč 12 Skladem
M10
Rigid
Grey
PP; ocel
21,9347 Kč - 21,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
Grey
polypropylen
44,246 Kč - 133,5747 Kč 6 Skladem
M10
Rigid
Kov
černá
polypropylen
294,1879 Kč - 334,1251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Plastové s kloubem
Kov
černá
GF PA
15,5481 Kč - 15,5481 Kč 31 Skladem
M8
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
24,1798 Kč - 24,1798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
12,6058 Kč - 12,6058 Kč 8 Skladem
M10
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
17,4028 Kč - 17,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
20,5682 Kč - 20,5682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
ocel
černá
polyethylen; ocel
14,7254 Kč - 14,7254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
  • z/ze 7
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem M30 30.0 mm černá

10257630

Cenové rozmezí
24,4586 Kč - 24,4586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M30
  • Typ základny
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
  • Způsob montáže
    Závitový vrut
Nožičky stavitelné - z jednoho kusu 60.0 mm M30 30.0 mm černá

10376904

Cenové rozmezí
134,8297 Kč - 61,844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M30
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Typ základny
    Plastic Rigid
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Způsob montáže
    Plastic Threaded Stud
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M12 55.0 mm šedá

10303344

Cenové rozmezí
33,0485 Kč - 33,0485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 38.0 mm M8 70.0 mm šedá

10303382

Cenové rozmezí
27,0942 Kč - 27,0942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M10 40.0 mm šedá

10303429

Cenové rozmezí
21,2933 Kč - 21,2933 Kč

Skladové zásoby
2204 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 55.0 mm šedá

10637692

Cenové rozmezí
27,3585 Kč - 23,454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M12 100.0 mm šedá

10303498

Cenové rozmezí
59,8918 Kč - 50,5349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M10 70.0 mm šedá

10303535

Cenové rozmezí
26,1181 Kč - 22,6459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 25.0 mm M8 40.0 mm šedá

10303573

Cenové rozmezí
15,7712 Kč - 15,7712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M8 25.0 mm šedá

10303610

Cenové rozmezí
17,5143 Kč - 17,5143 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 40.0 mm šedá

10303658

Cenové rozmezí
25,1281 Kč - 25,1281 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M10 25.0 mm šedá

10303696

Cenové rozmezí
21,9347 Kč - 21,9347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 40.0 mm černá

10351482

Cenové rozmezí
133,5747 Kč - 44,246 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné 60.0 mm M16 70.0 mm černá

10351222

Cenové rozmezí
334,1251 Kč - 294,1879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Typ základny
    Plastové s kloubem
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M8 80.0 mm černá

10257722

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 15,5481 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné 38.0 mm M12 90.0 mm černá

10257791

Cenové rozmezí
24,1798 Kč - 24,1798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 30.0 mm černá

10257739

Cenové rozmezí
12,6058 Kč - 12,6058 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 50.0 mm černá

10257852

Cenové rozmezí
17,4028 Kč - 17,4028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky nízkoprofilové 32.0 mm M10 25.0 mm černá

10286814

Cenové rozmezí
20,5682 Kč - 20,5682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M8 50.0 mm černá

10257869

Cenové rozmezí
14,7254 Kč - 14,7254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické