Menu Vyhledávání

Svorky montážní 3.2 mm 55.6 mm 12.7 mm polyamid přírodní

Tento produkt je jedním ze dvou kusů dvoudílného spojovacího prvku a prodává se odděleně od protikusu. Je vyrobeno z polyamidu 6.6 se třídou hořlavosti UL94 V-2. Zvláště se hodí k upevnění vlnitých desek. Spojte dva spojovací prvky dohromady a vytvořte kompletní spojovací řešení, které může fungovat pro více listů o různých tloušťkách, jako jsou knihy a katalogy.
Nové objednací číslo:

10365168

Staré objednací číslo:

27AMR1252187

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,0011 Kč
5000 - 19999 2,701 Kč
20000 + 2,4309 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 001,10 Kč

1000 x 3,0011 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy dříku 2.5 mm
Délka dříku kolíkové svorky 58.7 mm
Průměr dříku 3.1 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 3.1 mm
Tloušťka spínaného materiálu 3.2 - 55.6 mm
Výška hlavy objímky 2.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál nýtu polyamid 6.6
Materiál podložky polyamid 6.6
Barva přírodní
Typ nýtu Zatlačovací upevňovací prvek
Uchycení nýtu Spínací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás