Menu Vyhledávání

Spínací nýt Zatlačovací upevňovací prvek 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

Tento patentní uzávěr se dodává s PP sponou a LDPE patentní podložkou. Zvláště se hodí k upevnění vlnitých desek. Spojte dva spojovací prvky dohromady a vytvořte kompletní spojovací řešení, které může fungovat pro více listů o různých tloušťkách, jako jsou knihy a katalogy.
Nové objednací číslo:

10309414

Staré objednací číslo:

8501150901VR

3700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,5279 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 527,90 Kč

1000 x 3,5279 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy dříku 3.5 mm
Délka dříku kolíkové svorky 15.0 mm
Průměr dříku 6.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 5.0 - 10.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 8.0 mm
Výška hlavy objímky 3.5 mm
Provozní teplota -50 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB;UL94 V-0
Materiál nýtu polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Materiál podložky polypropylen
Barva černá
Typ nýtu Zatlačovací upevňovací prvek
Uchycení nýtu Spínací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás