10309483
8501220908VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,8347 Kč |
Výška hlavy dříku | 3.5 mm |
---|---|
Výška hlavy dříku | 3.5 mm |
Délka dříku kolíkové svorky | 22.0 mm |
Délka dříku kolíkové svorky | 0.866 in |
Průměr dříku | 6.0 mm |
Průměr dříku | 0.236 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.0 - 10.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.197 - 0.394 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 16.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.63 in |
Výška hlavy objímky | 3.5 mm |
Výška hlavy objímky | 3.5 mm |
Provozní teplota | -50 - 85 °C |
Provozní teplota | -58 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB;UL94 V-0 |
Materiál nýtu | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
Materiál podložky | polypropylen |
Barva | bílá |
Typ nýtu | Zatlačovací upevňovací prvek |
Uchycení nýtu | Spínací |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.