10309520
8501440901VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 6,512 Kč |
Výška hlavy dříku | 3.0 mm |
---|---|
Výška hlavy dříku | 3.0 mm |
Délka dříku kolíkové svorky | 44.0 mm |
Délka dříku kolíkové svorky | 1.732 in |
Průměr dříku | 6.0 mm |
Průměr dříku | 0.236 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 8.0 - 20.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.315 - 0.787 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 12.0 - 46.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.472 - 1.811 in |
Výška hlavy objímky | 3.0 mm |
Výška hlavy objímky | 3.0 mm |
Výška náboje | 14.0 mm |
Výška náboje | 0.551 in |
Provozní teplota | -50 - 85 °C |
Provozní teplota | -58 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB;UL94 V-0 |
Materiál nýtu | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
Materiál podložky | polypropylen |
Barva | černá |
Typ nýtu | Zatlačovací upevňovací prvek |
Uchycení nýtu | Spínací |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.