Menu Vyhledávání

Spínací nýt Zatlačovací upevňovací prvek 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

Tento patentní uzávěr se dodává s PP sponou a LDPE patentní podložkou. Zvláště se hodí k upevnění vlnitých desek. Spojte dva spojovací prvky dohromady a vytvořte kompletní spojovací řešení, které může fungovat pro více listů o různých tloušťkách, jako jsou knihy a katalogy.
Nové objednací číslo:

10309537

Staré objednací číslo:

8501440908VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,512 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 512,00 Kč

1000 x 6,512 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy dříku 3.0 mm
Délka dříku kolíkové svorky 44.0 mm
Průměr dříku 6.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 8.0 - 20.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 12.0 - 46.0 mm
Výška hlavy objímky 3.0 mm
Výška náboje 14.0 mm
Provozní teplota -50 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB;UL94 V-0
Materiál nýtu polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Materiál podložky polypropylen
Barva bílá
Typ nýtu Zatlačovací upevňovací prvek
Uchycení nýtu Spínací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás