Menu Vyhledávání

Lamelová svorka - samec Mini nýt 3.2 mm (HD) 3.2 mm (PT)

Samčí mini nýt s ostnatými výstupky podél dříku lze sepnout s různými samičími mini nýty (prodávají se samostatně) v rámci řady. Pro snadné zajištění a spojování různých nebo četných materiálů.
Nové objednací číslo:

10223888

Staré objednací číslo:

27MRM125125

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,762 Kč
5000 - 19999 3,3858 Kč
20000 + 3,0472 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 762,00 Kč

1000 x 3,762 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 3.2 mm
Tloušťka panelu 3.2 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Průměr hlavy 12.7 mm
Uchycení nýtu Spínací
Typ nýtu Lamelová svorka - samec
Tvar hlavy nýtu kulaté
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás