Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 5.4 mm polyamid černá

Samčí mini nýt s ostnatými výstupky podél dříku lze sepnout s různými samičími mini nýty (prodávají se samostatně) v rámci řady. Pro snadné zajištění a spojování různých nebo četných materiálů.
Nové objednací číslo:

10422489

Staré objednací číslo:

27MRM218125B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 10000

Užitečné informace

Dokumenty

Certifikáty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 5.4 mm
Tloušťka panelu 5.5 mm
Výška hlavy 2.1 mm
Průměr hlavy 9.6 mm
Uchycení nýtu Spínací
Typ nýtu Svorky lamelové
Tvar hlavy nýtu kulaté
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás