Menu Vyhledávání

Svorky montážní 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Spínací nýty jsou rychlým a snadným řešením upevňovacích prvků, které lze nainstalovat bez nářadí! Rychlé a hospodárné, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a natrvalo uzamknou spojované součásti na svém místě. Nainstalují se jednoduchým zatlačením a mají čistý a hladký povrch. Ideální pro upevnění panelů a serverové skříně. Poskytují pevné spojení pomocí upevnění na slepé straně.
Nové objednací číslo:

10380635

Staré objednací číslo:

466738

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 9999 4,2112 Kč
10000 + 4,1415 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

421,12 Kč

100 x 4,2112 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 2.5 mm
Průměr hlavy 16.0 mm
Uchycení nýtu Zatlačovací
Typ nýtu zoubkování
Tvar hlavy nýtu kulaté
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás