10160503
MBRP1-100-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 7,9902 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr otvoru | 3.2 mm |
---|---|
Průměr otvoru | 0.126 in |
Tloušťka panelu | 2.5 mm |
Tloušťka panelu | 0.098 in |
Výška hlavy | 2.3 mm |
Výška hlavy | 0.091 in |
Průměr hlavy | 10.2 mm |
Průměr hlavy | 0.402 in |
Uchycení nýtu | Spínací |
Typ nýtu | Vnější závit |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |