Menu Vyhledávání

Zatlačovací upevňovací prvek 3.2 mm 4.7 mm polyamid přírodní

Samčí mini nýt s ostnatými výstupky podél dříku lze sepnout s různými samičími mini nýty (prodávají se samostatně) v rámci řady. Pro snadné zajištění a spojování různých nebo četných materiálů.
Nové objednací číslo:

10160527

Staré objednací číslo:

MBRP1-187-01

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 7,6694 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 3.2 mm
Tloušťka panelu 4.7 mm
Výška hlavy 2.3 mm
Průměr hlavy 10.2 mm
Uchycení nýtu Spínací
Typ nýtu Lamelová svorka - samec
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás