Menu Vyhledávání

Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid žlutá

Spojte dva knihařské vroubkované nýty dohromady a vytvořte jediné spojovací řešení, které je vhodné pro spojování více plechů a panelů. Snadná a rychlá instalace; do sebe zapadající zuby umožňují silnou blokovací funkci. Mají tuhou konstrukci, která poskytuje vynikající spojení, které je vytvořeno působením do sebe zapadajících zubů chapadla na dříky nýtů (kotvy). Lze použít v kombinaci s naší řadou pojistných kroužků a podložek s pojistnými kroužky, které lze zakoupit samostatně. K instalaci není potřeba žádné nářadí.
Nové objednací číslo:

10066829

Staré objednací číslo:

096061013201

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,6853 Kč
1000 + 3,6116 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 342,65 Kč

500 x 4,6853 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 7.0 - 7.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 5.7 - 7.3 mm
Délka ukotvení 5.4 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Typ nýtu Svorky lamelové
Tvar hlavy nýtu kulaté
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás