10067048
096131012401
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 5,6615 Kč |
1000 + | 4,3785 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7.0 - 7.2 mm |
---|---|
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.276 - 0.283 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 12.8 - 20.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.504 - 0.807 in |
Délka ukotvení | 12.4 mm |
Délka ukotvení | 0.488 in |
Průměr hlavy | 10.0 mm |
Průměr hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 1.7 mm |
Výška hlavy | 0.067 in |
Typ nýtu | Svorky lamelové |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Barva | červená |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.