10541890
27QB371000N
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 11.1 - 6.4 mm |
---|---|
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.437 - 0.250 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 19.8 - 34.9 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.78 - 1.374 in |
Délka ukotvení | 19.1 mm |
Délka ukotvení | 0.752 in |
Průměr hlavy | 9.5 mm |
Průměr hlavy | 0.374 in |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Výška hlavy | 0.063 in |
Typ nýtu | Lamelové |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Spínací |
Barva | přírodní |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku