Menu Vyhledávání

N/A přírodní 8.8 mm 12.7 mm (PT)

Spojte dva knihařské vroubkované nýty dohromady a vytvořte jediné spojovací řešení, které je vhodné pro spojování více plechů a panelů. Snadná a rychlá instalace; do sebe zapadající zuby umožňují silnou blokovací funkci. Mají tuhou konstrukci, která poskytuje vynikající spojení, které je vytvořeno působením do sebe zapadajících zubů chapadla na dříky nýtů (kotvy). Lze použít v kombinaci s naší řadou pojistných kroužků a podložek s pojistnými kroužky, které lze zakoupit samostatně. K instalaci není potřeba žádné nářadí.
Nové objednací číslo:

10365786

Staré objednací číslo:

27QB625375N

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,4376 Kč
5000 - 19999 1,2939 Kč
20000 + 1,1645 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 437,60 Kč

1000 x 1,4376 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.4 mm
Tloušťka spínaného materiálu 8.8 - 12.7 mm
Délka ukotvení 8.7 mm
Průměr hlavy 15.9 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Typ nýtu Svorky lamelové
Tvar hlavy nýtu kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás