Menu Vyhledávání

N/A 12.0 mm 9.0 mm

Spojte dva knihařské vroubkované nýty dohromady a vytvořte jediné spojovací řešení, které je vhodné pro spojování více plechů a panelů. Snadná a rychlá instalace; do sebe zapadající zuby umožňují silnou blokovací funkci. Mají tuhou konstrukci, která poskytuje vynikající spojení, které je vytvořeno působením do sebe zapadajících zubů chapadla na dříky nýtů (kotvy). Lze použít v kombinaci s naší řadou pojistných kroužků a podložek s pojistnými kroužky, které lze zakoupit samostatně. K instalaci není potřeba žádné nářadí.
Nové objednací číslo:

10106617

Staré objednací číslo:

8110680008VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,0359 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 035,90 Kč

1000 x 2,0359 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 5.0 - 8.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 9.0 - 13.0 mm
Délka ukotvení 9.0 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Typ nýtu Svorky lamelové
Tvar hlavy nýtu kulaté
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás