10106624
8110690001VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 1,743 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.197 - 0.315 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 13.0 - 20.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.512 - 0.787 in |
Délka ukotvení | 13.0 mm |
Délka ukotvení | 0.512 in |
Průměr hlavy | 12.0 mm |
Průměr hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 4.0 mm |
Výška hlavy | 0.157 in |
Typ nýtu | Svorky lamelové |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zoubkování |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.