10144534
8170821700VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 11,4763 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 10.0 - 15.0 mm |
---|---|
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.394 - 0.591 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 8.7 - 11.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.343 - 0.453 in |
Délka ukotvení | 8.5 mm |
Délka ukotvení | 0.335 in |
Průměr hlavy | 20.0 mm |
Průměr hlavy | 0.787 in |
Výška hlavy | 3.5 mm |
Výška hlavy | 0.138 in |
Typ nýtu | Svorky lamelové |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zoubkování |
Barva | transparentní |
Materiál (podrobně) | polykarbonát |
Provozní teplota | -40 - 115 °C |
Provozní teplota | -40 - 239 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku