Menu Vyhledávání

Nýty uvolnitelné průchodka 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B polykarbonát bílá

Průchodka z polykarbonátu pro použití společně s odpovídajícím plunžrem z polyamidu 6.6 (prodává se samostatně). Vytvoří sestavu uvolnitelného spínacího nýtu pro zajištění a spojení dvou panelů. Navržena pro rychlou a snadnou ruční montáž i demontáž jednoduchým zacvaknutím či sejmutím. Ideální pro aplikace, které vyžadují údržbu.
Nové objednací číslo:

10171585

Staré objednací číslo:

SLG-1M-W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,1136 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 113,60 Kč

1000 x 4,1136 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nýtu Nýty spínací – uvolnitelné
Typ průchodka
Materiál (podrobně) polykarbonát
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás