10171790
SLPB-1M-W
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 4,1136 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tloušťka spínaného materiálu | 1.5 - 3.7 mm |
---|---|
Tloušťka spínaného materiálu | 0.059 - 0.146 in |
Průměr otvoru v pevném panelu | 6.4 - 6.5 mm | 0.252 - 0.256 in |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.5 - 3.7 mm |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 0.059 - 0.146 in |
rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky | 6.0 mm | 0.236 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.9 - 6.1 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.232 - 0.24 in |
Výška hlavy | 7.0 mm |
Výška hlavy | 0.276 in |
Průměr hlavy | 8.3 mm |
Průměr hlavy | 0.327 in |
Výška příruby | 7.0 mm |
Výška příruby | 0.276 in |
Délka ukotvení | 8.0 mm |
Délka ukotvení | 0.315 in |
Kompatibilní s položkami | SLG-1M-B, SLG-1M-W |
Typ nýtu | Nýty spínací – uvolnitelné |
Typ | Mini úchop |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Barva | bílá |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku