Menu Vyhledávání

Nýty uvolnitelné Mini úchop 3.0 mm 5.2 mm polyamid černá

Plunžr z polyamidu 6.6 pro použití společně s odpovídající polykarbonátovou průchodkou (prodává se samostatně). Vytvoří sestavu uvolnitelného spínacího nýtu pro zajištění a spojení dvou panelů. Navržen pro rychlou a snadnou ruční montáž i demontáž jednoduchým zacvaknutím či sejmutím. Ideální pro aplikace, které vyžadují údržbu.
Nové objednací číslo:

10171820

Staré objednací číslo:

SLPB-2L-B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,012 Kč
5000 - 9999 2,3845 Kč
10000 - 24999 2,0777 Kč
25000 + 1,8267 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 012,00 Kč

1000 x 3,012 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nýtu Nýty spínací – uvolnitelné
Typ Mini úchop
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás