Menu Vyhledávání

Nýty uvolnitelné Mini úchop 2.5 mm 4.5 mm polyamid bílá

Plunžr z polyamidu 6.6 pro použití společně s odpovídající polykarbonátovou průchodkou (prodává se samostatně). Vytvoří sestavu uvolnitelného spínacího nýtu pro zajištění a spojení dvou panelů. Navržen pro rychlou a snadnou ruční montáž i demontáž jednoduchým zacvaknutím či sejmutím. Ideální pro aplikace, které vyžadují údržbu.
Nové objednací číslo:

10171868

Staré objednací číslo:

SLPB-2S-W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,131 Kč
5000 - 9999 2,6754 Kč
10000 - 24999 2,3963 Kč
25000 + 2,17 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 131,00 Kč

1000 x 3,131 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nýtu Nýty spínací – uvolnitelné
Typ Mini úchop
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás