Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,8482 Kč |
5000 - 19999 | 3,4633 Kč |
20000 + | 3,1171 Kč |
Délka ukotvení | 6.5 mm |
---|---|
Průměr hlavy čepu | 8.9 mm |
Výška hlavy čepu | 1.6 mm |
Průměr hlavy | 7.0 mm |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.0 - 4.2 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 4.0 - 5.0 mm |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polysulfon |
Typ nýtu | Nýty spínací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.