Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 5.0 mm 4.7 mm 6.3 mm polyamid černá

Spínací nýty jsou rychlým a snadným řešením upevňovacích prvků, které lze nainstalovat bez nářadí! Rychlé a hospodárné, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a natrvalo uzamknou spojované součásti na svém místě. Nainstalují se jednoduchým zatlačením a mají čistý a hladký povrch. Ideální pro upevnění panelů a serverové skříně. Poskytují pevné spojení pomocí upevnění na slepé straně.
Nové objednací číslo:

10366516

Staré objednací číslo:

27SR2400375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,3756 Kč
5000 - 19999 3,9382 Kč
20000 + 3,5444 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 375,60 Kč

1000 x 4,3756 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 10.5 mm
Průměr hlavy čepu 11.2 mm
Výška hlavy čepu 3.0 mm
Průměr hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 5.1 - 5.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 4.7 - 6.3 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Typ nýtu Nýty spínací
Tvar hlavy nýtu hřibová
Uchycení nýtu Zatlačovací
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás