10172490
SR-2032W
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,6354 Kč |
5000 - 9999 | 2,5797 Kč |
10000 - 24999 | 2,5378 Kč |
25000 + | 2,4821 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 3.5 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.138 in |
Délka čepu | 3.8 mm |
Délka čepu | 0.15 in |
Průměr hlavy čepu | 4.2 mm |
Průměr hlavy čepu | 0.165 in |
Výška hlavy čepu | 1.2 mm |
Výška hlavy čepu | 0.047 in |
Průměr hlavy | 6.4 mm |
Průměr hlavy | 0.252 in |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Výška hlavy | 0.063 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 2.1 - 2.2 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.083 - 0.087 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.3 - 2.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.051 - 0.079 in |
Extrakční síla | 3.0 kg |
Extrakční síla | 3.0 kg |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Typ nýtu | spínací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.