Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,2491 Kč |
Délka ukotvení | 4.0 mm |
---|---|
Délka čepu | 4.5 mm |
Průměr hlavy čepu | 5.0 mm |
Výška hlavy čepu | 1.4 mm |
Průměr hlavy | 4.2 mm |
Výška hlavy | 1.2 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 2.7 - 2.8 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.0 - 2.0 mm |
Extrakční síla | 5.0 kg |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Typ nýtu | spínací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.