Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm polyamid černá

Spínací nýty jsou určeny pro montáže vyžadující rychlé, ekonomické spojovací prvky s instalací bez použití nářadí. Tento druh má klenutou hlavu a vyrábí se z černého polyamidu, což mu dodává dobré tepelné a elektrické izolační vlastnosti. Odpovídá třídě hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10321003

Staré objednací číslo:

SR-3230B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,3388 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 338,80 Kč

1000 x 8,3388 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 23.0 mm
Délka čepu 24.0 mm
Průměr hlavy čepu 6.4 mm
Výška hlavy čepu 1.6 mm
Průměr hlavy 6.4 mm
Extrakční síla 8.0 kg
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid
Typ nýtu Nýty spínací
Tvar hlavy nýtu hřibová
Uchycení nýtu Zatlačovací
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás